20158378
20158378
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 48,74 € |
| 3 - 4 | 46,30 € |
| 5 - 9 | 43,87 € |
| 10 + | 38,99 € |
| Stile piastra | Versione ampia |
|---|---|
| Per binario | 18.0 |
| l1 | 39.1 |
| l2 | 27.9 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 30.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 8.6 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 7.3 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 30.0 |
| w2 | 21.0 |
| w3 | 18.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare