20158477
20158477
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 50,10 € |
| 3 - 4 | 47,60 € |
| 5 - 9 | 45,09 € |
| 10 + | 40,08 € |
| Stile piastra | Versione ampia |
|---|---|
| Per binario | 14.0 |
| l1 | 40.5 |
| l2 | 30.1 |
| l3 | 19.0 |
| l4 | 30.0 |
| h1 | 9.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.2 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.2 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.1 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 19..0 |
| w3 | 14.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare