20159184
20159184
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 91,82 € |
| 3 - 4 | 87,23 € |
| 5 - 9 | 82,64 € |
| 10 + | 73,46 € |
| Stile piastra | Standard |
|---|---|
| Per binario | 3.0 |
| l1 | 16.0 |
| l2 | 11.0 |
| l3 | 5.5 |
| l4 | 10.0 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 1.1 |
| h4 | 2.6 |
| h6 | 1.5 |
| d1 | M2 |
| d3 | M1.6 |
| d4 | 0.3 |
| w1 | 8.0 |
| w3 | 3.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare