20158484
20158484
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 66,71 € |
| 3 - 4 | 63,37 € |
| 5 - 9 | 60,04 € |
| 10 + | 53,37 € |
| Stile piastra | Versione ampia |
|---|---|
| Per binario | 42.0 |
| l1 | 74.4 |
| l2 | 57.6 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 40.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 4.5 |
| h4 | 9.5 |
| h5 | 4.5 |
| h6 | 4.5 |
| d1 | M4 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| d4 | 1.8 |
| w1 | 60.0 |
| w2 | 45.0 |
| w3 | 42.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare