Menu Ricerca

Carrello guide lineari miniaturizzato 9.0 30.6 20.0 Acciaio inossidabile

Questo carrello guida miniaturizzato è un'opzione compatta per un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Le sue dimensioni ridotte consentono una semplice integrazione in spazi ridotti, pur mantenendo una buona capacità di carico e stabilità. Resiste a temperature da -40 °C a +80 °C. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20158347

Codice articolo precedente:

20158347

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 33,0563 €
3 - 4 31,406 €
5 - 9 29,7558 €
10 + 26,445 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,06 €

1 x 33,0563 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Standard
Per binario 9.0
l1 30.6
l2 20.5
l3 10.0
l4 20.0
h1 10.0
h2 8.0
h3 3.0
h4 5.5
h5 3.5
h6 3.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 20.0
w2 15.0
w3 9.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci