20159160
20159160
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 62,54 € |
| 3 - 4 | 59,41 € |
| 5 - 9 | 56,29 € |
| 10 + | 50,03 € |
| Stile piastra | Versione ampia |
|---|---|
| Per binario | 10.0 |
| l1 | 27.2 |
| l2 | 21.2 |
| l3 | 11.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 6.5 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 1.5 |
| h4 | 4.0 |
| h5 | 1.6 |
| h6 | 2.3 |
| d1 | M2.5 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | 5.5 |
| d4 | 0.9 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 13.0 |
| w3 | 10.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare