I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3661 € - 0,6761 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,344 € - 0,5803 € | 56305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,485 € - 0,8124 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,485 € - 0,8995 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4103 € - 0,65 € | 4113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8981 € - 1,4189 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,333 € - 0,5803 € | 10875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2791 € - 0,6296 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2625 € - 0,47 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3758 € - 0,8153 € | 5125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,7765 € - 1,2738 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4932 € - 1,1868 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3191 € - 0,7921 € | 41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4394 € - 0,8647 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1506 € - 0,2735 € | 1852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1602 € - 0,2901 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1989 € - 0,3606 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1906 € - 0,3454 € | 5273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1865 € - 0,3399 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1796 € - 0,3261 € | 1742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare