Menu Ricerca

Cappuccio terminale 0.874 in 1.496 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006979

Codice articolo precedente:

FCWA-0222-038

10875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,5803 €
1250 + 0,333 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

72,54 €

125 x 0,5803 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 22.2 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 5/8 in; 7/8 in
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci