Menu Ricerca

Cappuccio terminale 1.374 in 1.968 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007266

Codice articolo precedente:

FCWA-0349-050

12400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,4189 €
500 + 0,8981 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

70,95 €

50 x 1,4189 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 34.9 mm
h 50.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M35; 1-3/8 in
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci