Menu Ricerca

Cappuccio terminale 28.6 mm 25.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007150

Codice articolo precedente:

FCWA-0286-025

29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8119 €
1000 + 0,3271 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,19 €

100 x 0,8119 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 28.6 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Filettatura standard UNF
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci