Menu Ricerca

Cappuccio terminale 1.059 in 1.496 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007143

Codice articolo precedente:

FCWA-0269-038

5125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,8153 €
1250 + 0,3758 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

101,91 €

125 x 0,8153 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.9 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M27
Filettatura standard Metrico
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci