Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4036 € - 0,80 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 10006870 | 0,1699 € - 0,336 € | Richiedi il lead time qui |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
|
| 0,2549 € - 0,5175 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3455 € - 0,5889 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2337 € - 0,4788 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1926 € - 0,6632 € | 25910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6869 € - 1,1064 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,6626 € - 3,1824 € | Richiedi il lead time qui |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1537 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1107 € - 0,1805 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006351 | 0,0783 € - 0,1395 € | 84600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0573 € - 0,129 € | 27300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0934 € - 0,1713 € | 2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0668 € - 0,1049 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | 117630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0803 € - 0,14 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0934 € - 0,1722 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,4178 € - 0,8446 € | 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3483 € - 2,4299 € | 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0531 € - 0,1002 € | 94500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm