Menu Ricerca

Cappuccio terminale 1.189 in 1.496 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007198

Codice articolo precedente:

FCWA-0302-038

9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8124 €
1000 + 0,485 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,24 €

100 x 0,8124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 30.2 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci