Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348758

Codice articolo precedente:

1461874

39843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,5127 €
2500 + 0,5031 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

128,18 €

250 x 0,5127 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/8 in BSP; M10
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461874 sostituisce:

Cape 9.5 mm 25.4 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10251096
Codice articolo precedente: 461786

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci