Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348888

Codice articolo precedente:

1461887

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 1,0614 €
2500 + 1,041 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

106,14 €

100 x 1,0614 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.9 mm
IH 31.8 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461887 sostituisce:

Cape 15.9 mm 31.8 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10251249
Codice articolo precedente: 461803

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci