Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10349021

Codice articolo precedente:

1461901

94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 3,0153 €
500 + 2,9538 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

150,77 €

50 x 3,0153 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 44.5 mm
IH 50.8 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 3/4 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci