Menu Ricerca

Cappuccio 2.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348468

Codice articolo precedente:

1461845

11794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2209 €
10000 + 0,2173 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

220,90 €

1000 x 0,2209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 2.8 mm
IH 19.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M3
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461845 sostituisce:

Cappuccio 2.8 mm 19.1 mm EPDM Nero
Codice articolo Essentra : 10250761
Codice articolo precedente: 461751

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci