Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348840

Codice articolo precedente:

1461883

787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,4288 €
1000 + 1,4048 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

142,88 €

100 x 1,4288 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.7 mm
IH 101.6 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci