Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5084 € - 0,5651 € | 6809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1642 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1242 € | 17481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1699 € | 16142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4404 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Azzurro
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5481 € - 0,5481 € | 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.925 in
48.9 mm
|
Verde chiaro
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,228 € - 0,228 € | 5696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,177 € | 166571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,1515 € | 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3555 € - 0,3965 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5481 € - 0,609 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,6415 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2081 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1818 € | 36987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2818 € | 15870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,6982 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,1585 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2606 € - 0,2917 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm