Menu Ricerca

Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10250501

Codice articolo precedente:

461708

1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6982 €
1000 - 1999 0,6642 €
2000 + 0,6288 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

69,82 €

100 x 0,6982 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.7 mm
IH 76.2 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci