Menu Ricerca

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10292969

Codice articolo precedente:

499693

820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4404 €
1000 - 1999 0,4192 €
2000 + 0,3965 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

44,04 €

100 x 0,4404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.6 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Azzurro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci