Menu Ricerca

Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10374375

Codice articolo precedente:

41310

555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 1999 0,2081 €
2000 - 3999 0,1968 €
4000 + 0,1883 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

208,10 €

1000 x 0,2081 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.1 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 5/16 in
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci