Menu Ricerca

Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10242261

Codice articolo precedente:

41304

2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1515 €
5000 - 9999 0,1444 €
10000 + 0,1362 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,50 €

1000 x 0,1515 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 3.5 mm
IH 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci