Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2011 € - 0,2223 € | 8824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2294 € | 747226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2393 € - 0,2662 € | 63929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2053 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,143 € | 4101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 3,7768 € - 3,9573 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5268 € - 0,5849 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Azzurro
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0254 € - 1,1401 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde chiaro
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 4958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1685 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5135 € - 1,5829 € | 1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8469 € - 0,8993 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2365 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1269 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 44250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1756 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3944 € - 0,4359 € | Richiedi il lead time qui |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
1 in
25.4 mm