Menu Ricerca

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio e tappo diritto in silicone naturale per mascheratura ha diametro interno di 0,5 mm per mascherare i componenti filettati e non filettati nei processi di finitura.
Codice articolo Essentra :

10250150

Codice articolo precedente:

461672

37987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1818 €
10000 + 0,1735 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,80 €

1000 x 0,1818 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 0.5 mm
IH 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci