I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1214 € - 0,1214 € | 9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2055 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,4516 € | 10913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0588 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6387 € - 0,6387 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 1,3538 € - 1,4153 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1439 € - 0,1501 € | 50087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1981 € - 0,2067 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2424 € - 0,2486 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,5267 € - 0,5489 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,101 € | 475722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,128 € - 0,1353 € | 3182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,115 € | 95491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1164 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,109 € | 133980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2609 € - 0,2719 € | 2083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3876 € - 0,4036 € | 633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1087 € | 6208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1316 € | 1410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare