Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7027 € - 0,7175 € | 14835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,3784 € - 1,4399 € | 628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,4584 € - 3,5322 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4307 € - 0,4393 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1999 € - 3,2738 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,9083 € - 0,9267 € | 1307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2892 € - 0,2892 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,4209 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2879 € - 0,2941 € | 88832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2461 € - 0,256 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2609 € - 0,2646 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2799 € - 0,3455 € | Richiedi il lead time qui |
2.252 in
57.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | Richiedi il lead time qui |
2.323 in
59 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,5741 € - 0,7088 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1142 € | 8819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,067 € - 1,0879 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2523 € - 0,2621 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 37452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,2399 € | 2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2523 € - 0,2572 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm