Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
247 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,3187 € - 0,3261 € 41488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
11.6 mm
0,1538 € - 0,1624 € 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Silicone
4.0 mm
0,1575 € - 0,1624 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
5.7 mm
Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
28.6 mm
6865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
7.5 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
EPDM
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
7.9 mm
  • di 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348345

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3187 €

Livelli di giacenza
41488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348246

Fascia di prezzo
0,1624 € - 0,1538 €

Livelli di giacenza
289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348284

Fascia di prezzo
0,1624 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 28.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10582749


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cappuccio 7.5 mm 38.1 mm Gomma siliconica Naturale

10606209


Livelli di giacenza
6865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Cape 3.000 in EPDM Noir

10605646


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M14
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Codice doganale
    3923509000
Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

10605950


Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale