Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1362 € - 0,1515 € | 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2081 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2818 € | 16070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,439 € - 0,4843 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1756 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,121 € - 0,1346 € | 196672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3555 € - 0,3965 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5481 € - 0,609 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 44250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,354 € - 0,3937 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,245 € | 9074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,1585 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3796 € - 0,4225 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8243 € - 0,9177 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,6982 € | 879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,214 € - 1,3549 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2402 € - 0,2527 € | 66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm