Menu Ricerca

Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10250495

Codice articolo precedente:

461707

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3937 €
1000 - 1999 0,3739 €
2000 + 0,354 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

39,37 €

100 x 0,3937 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.2 mm
IH 38.1 mm
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci