Menu Ricerca

Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10242476

Codice articolo precedente:

41350

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,4843 €
1000 - 1999 0,4603 €
2000 + 0,439 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

96,86 €

200 x 0,4843 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.9 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/8-14;M17
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci