Menu Ricerca

Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10449462

Codice articolo precedente:

461725

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4225 €
1000 - 1999 0,4011 €
2000 + 0,3796 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,25 €

100 x 0,4225 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.6 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M22;7/8 in;1/2 in
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci