Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
247 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,1362 € - 0,1515 € 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
3.5 mm
0,2535 € - 0,2535 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.5 mm
0,2138 € - 0,2365 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
5.7 mm
0,0682 € - 0,0682 € 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
0.5 mm
0,5778 € - 0,6415 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
22.2 mm
0,113 € - 0,1253 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.4 mm
0,106 € - 0,1181 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
Gomma siliconica
3.2 mm
0,2943 € - 0,3429 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
4.4 mm
1,214 € - 1,3549 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Naturale
Gomma siliconica
41.3 mm
0,5481 € - 0,609 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
Gomma siliconica
20.6 mm
0,2549 € - 0,2818 € 15870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Silicone
11.9 mm
0,439 € - 0,4843 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
0,1883 € - 0,2081 € 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
7.1 mm
0,311 € - 0,3638 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.5 mm
0,336 € - 0,3915 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.9 mm
0,3929 € - 0,4623 € 28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
7.1 mm
0,2402 € - 0,2527 € 66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
3.2 mm
0,0126 € - 0,0126 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
2.5 mm
0,2527 € - 0,2957 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
4.0 mm
0,0987 € - 0,1161 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
Silicone
2.0 mm
  • di 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10;1/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Fascia di prezzo
0,6415 € - 0,5778 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Fascia di prezzo
1,3549 € - 1,214 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Fascia di prezzo
0,609 € - 0,5481 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
15870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12; 1/2 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Fascia di prezzo
0,4843 € - 0,439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8-14;M17
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Fascia di prezzo
0,3638 € - 0,311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Fascia di prezzo
0,4623 € - 0,3929 €

Livelli di giacenza
28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Fascia di prezzo
0,2527 € - 0,2402 €

Livelli di giacenza
66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Fascia di prezzo
0,0126 € - 0,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Fascia di prezzo
0,1161 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C