Menu Ricerca

Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10250891

Codice articolo precedente:

461764

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3429 €
2500 - 4999 0,3277 €
5000 + 0,2943 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

85,73 €

250 x 0,3429 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.4 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/16 in
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci