Menu Ricerca

Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10250846

Codice articolo precedente:

461759

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2885 €
2500 - 4999 0,2736 €
5000 + 0,2465 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

72,13 €

250 x 0,2885 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.0 mm
IH 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M4
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci