I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9856 € - 2,0967 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,8051 € - 1,9023 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,4943 € - 0,579 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4429 € - 0,5179 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 3,7768 € - 3,9573 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,569 € - 1,6523 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8467 € - 1,93 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2413 € - 1,4579 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1939 € - 2,305 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,2772 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4418 € - 0,4529 € | 12440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2338 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4418 € - 0,4529 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,3292 € - 1,3538 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,9538 € - 3,0153 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,8584 € - 1,8953 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,4701 € | 15073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,0043 € - 1,0239 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare