Menu Ricerca

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348543

Codice articolo precedente:

1461853

67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 9999 0,2281 €
10000 + 0,2245 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

57,03 €

250 x 0,2281 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 4.0 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M4
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461853 sostituisce:

Cape 4.0 mm 25.4 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10250853
Codice articolo precedente: 461760

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci