Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,0682 € - 0,0682 € 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
0.5 mm
0,2943 € - 0,3429 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
4.4 mm
0,311 € - 0,3638 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.5 mm
0,336 € - 0,3915 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
5.9 mm
0,3929 € - 0,4623 € 28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
7.1 mm
0,2402 € - 0,2527 € 66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
3.2 mm
0,0126 € - 0,0126 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
2.5 mm
0,2527 € - 0,2957 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
4.0 mm
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
38.1 mm
3,7768 € - 3,9573 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Nero
EPDM
44.5 mm
2,1661 € - 2,2772 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
38.1 mm
2,1939 € - 2,305 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
0,6803 € - 0,6803 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
1,5135 € - 1,5829 € 1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
EPDM
12.7 mm
0,4943 € - 0,579 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Nero
EPDM
9.5 mm
0,4429 € - 0,5179 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
7.9 mm
0,8067 € - 0,9414 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
12.2 mm
0,2999 € - 0,2999 € 28345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
2.8 mm
0,3235 € - 0,3401 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
3.5 mm
10251058 0,0381 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
8.7 mm
  • di 6
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,2943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/16 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Fascia di prezzo
0,3638 € - 0,311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Fascia di prezzo
0,4623 € - 0,3929 €

Livelli di giacenza
28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Fascia di prezzo
0,2527 € - 0,2402 €

Livelli di giacenza
66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Fascia di prezzo
0,0126 € - 0,0126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M4
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447


Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/2-13;M39
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Fascia di prezzo
3,9573 € - 3,7768 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-3/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Fascia di prezzo
2,2772 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M39;1-1/2 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Fascia di prezzo
2,305 € - 2,1939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M27;1.000 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Fascia di prezzo
0,6803 € - 0,6803 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Fascia di prezzo
1,5829 € - 1,5135 €

Livelli di giacenza
1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10;1/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Fascia di prezzo
0,5179 € - 0,4429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Fascia di prezzo
0,9414 € - 0,8067 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Fascia di prezzo
0,2999 € - 0,2999 €

Livelli di giacenza
28345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M3
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Fascia di prezzo
0,3401 € - 0,3235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C