Menu Ricerca

Cape 12.7 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10251379

Codice articolo precedente:

461823

5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 2,0967 €
1000 + 1,9856 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

209,67 €

100 x 2,0967 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.4 mm
IH 20.8 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 in UNF; M27
Filettatura standard UNF
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci