Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348772

Codice articolo precedente:

1461876

15073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1999 0,4701 €
2000 + 0,4615 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

117,53 €

250 x 0,4701 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.3 mm
IH 25.4 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461876 sostituisce:

Cape 10.3 mm 25.4 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10251119
Codice articolo precedente: 461788

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci