Menu Ricerca

Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10251355

Codice articolo precedente:

461821

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,9023 €
1000 + 1,8051 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

190,23 €

100 x 1,9023 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.6 mm
IH 38.1 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci