Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.
Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.
Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Classe pressione nominale (tutte) | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3045 € - 1,0339 € | 4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
| 0,2629 € - 0,8986 € | 16020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
| 0,165 € - 0,5634 € | 19289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
| 0,1918 € - 0,6451 € | 20150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.874 in
47.6 mm
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
| 1,3426 € - 2,9713 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
| 0,2648 € - 0,5859 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,1841 € - 0,452 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
| 0,3144 € - 0,693 € | 6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
| 0,2053 € - 0,458 € | 8071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
| 0,6543 € - 1,4514 € | 2395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
|||
| 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
|||
| 0,1685 € - 0,3717 € | 3820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
| 0,3555 € - 0,7881 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
| 0,063 € - 0,0981 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
| 0,1727 € - 0,2687 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 0,0834 € - 0,1298 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,1957 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,2076 € - 0,323 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2