Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Codice articolo Essentra :

10186404

Codice articolo precedente:

110541

2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,452 €
2500 + 0,1841 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

113,00 €

250 x 0,452 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.2 mm
d 30.2 mm
h 9.9 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 12.7 mm
Classe pressione nominale (tutte) 3000
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci