Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE Flangia 79.4 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

Le calotte per raccordi 3000 PSI SAE sono utilizzate per proteggere il beccuccio delle flange SAE. Garantiscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole o pompe; la gamma di temperature di esercizio è compresa tra -30 °C e +50 °C. Di colore rosso, sono realizzate in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20592165

Codice articolo precedente:

20592165

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,323 €
500 - 2499 0,2307 €
2500 + 0,2076 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

16,15 €

50 x 0,323 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 79.4 mm
d 79.4 mm
h 12.6 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-62
Dimensione condotto compatibile 50.8 mm
Classe pressione nominale (tutte) 6000
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci