Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Codice articolo Essentra :

10186411

Codice articolo precedente:

110542

6220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,3717 €
4000 + 0,1685 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

148,68 €

400 x 0,3717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.7 mm
d 33.7 mm
h 10.5 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 15.9 mm
Classe pressione nominale (tutte) 3000
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci