Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE Flangia 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

Le calotte per raccordi 3000 PSI SAE sono utilizzate per proteggere il beccuccio delle flange SAE. Garantiscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole o pompe; la gamma di temperature di esercizio è compresa tra -30 °C e +50 °C. Di colore rosso, sono realizzate in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20592134

Codice articolo precedente:

20592134

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1267 €
1000 - 4999 0,0905 €
5000 + 0,0814 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

12,67 €

100 x 0,1267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.6 mm
d 47.6 mm
h 9.5 mm
Tipo di flangia compatibile 3000 PSI
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 25.4 mm
Classe pressione nominale (tutte) 6000
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2 - Angolo a tre vie
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci