Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Codice articolo Essentra :

10186442

Codice articolo precedente:

110545

6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
170 - 1699 0,693 €
1700 + 0,3144 €
Confezione standard: 1700

Ordina a multipli di 170

Totale ordine:

117,81 €

170 x 0,693 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 51.0 mm
d 51.0 mm
h 11.8 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 31.8 mm
Classe pressione nominale (tutte) 3000
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci