Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 3000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100332

Codice articolo precedente:

3456000

19610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 0,8986 €
100 - 4999 0,4279 €
5000 + 0,2629 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

8,99 €

10 x 0,8986 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 71.5 mm
d 71.5 mm
h 12.2 mm
Dimensione condotto compatibile 50.8 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci