Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,0813 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
2 mm
14.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.1 mm
25.6 mm
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
12.7 mm
0,0401 € - 0,0496 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
8 mm
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
3 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0376 € - 0,0465 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
5.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0376 € - 0,0465 € 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0917 € - 0,1133 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0332 € - 0,041 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0475 € - 0,0587 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
9.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.3 mm
11.9 mm
0,0375 € - 0,0463 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
9.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
0,03 € - 0,037 € 10664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,0345 € - 0,0426 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0342 € - 0,0422 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0394 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0384 € - 0,0474 € 68995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0401 € - 0,0495 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0367 € - 0,0453 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0384 € - 0,0474 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0379 € - 0,0468 € 14480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0357 € - 0,0441 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 0.476 in 0.583 in 1.008 in Nylon 6/6

10334775

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.6 mm
  • Diametro esterno base
    14.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    14.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.6 mm
Rondella di spallamento 0.196 in 0.308 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10334386

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.7 mm
  • Diametro esterno base
    7.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.7 mm
Rondella di spallamento 0.203 in 0.203 in 0.313 in Nylon 6/6

10334409

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2 mm
  • Diametro esterno flangia
    9.9 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8 mm
Rondella di spallamento 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Naturale

10334218

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro esterno minimo
    3 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.7 mm
Rondella di spallamento 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturale

10334287

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    8 mm
  • Diametro esterno base
    5.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    8 mm
Rondella di spallamento 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturale

10334324

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.6 mm
  • Diametro esterno base
    5.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.6 mm
Rondella di spallamento 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturale

10334454

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.6 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.6 mm
Rondella di spallamento 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturale

10334263

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella di spallamento 0.325 in 0.375 in 0.219 in Nylon 6/6 Naturale

10334447

Fascia di prezzo
0,0587 € - 0,0475 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.9 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    11.9 mm
Rondella di spallamento 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0375 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.2 mm
  • Diametro esterno base
    9.4 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.2 mm
Rondella di spallamento 4.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331361

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,03 €

Livelli di giacenza
10664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.4 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturale

10331491

Fascia di prezzo
0,0426 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6 mm
Rondella di spallamento 0.140 in 0.170 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturale

10331507

Fascia di prezzo
0,0422 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.4 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
Rondella di spallamento 0.200 in 0.260 in 0.141 in Nylon 6/6 Naturale

10331538

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
Rondella di spallamento 0.260 in 0.312 in 0.500 in Nylon 6/6 Naturale

10331590

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0384 €

Livelli di giacenza
68995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.360 in 0.625 in Nylon 6/6 Naturale

10331644

Fascia di prezzo
0,0495 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    15.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.7 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
Rondella di spallamento 0.260 in 0.312 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturale

10331569

Fascia di prezzo
0,0453 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella di spallamento 0.260 in 0.312 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturale

10331583

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0384 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.360 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10331613

Fascia di prezzo
0,0468 € - 0,0379 €

Livelli di giacenza
14480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.7 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 7.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331415

Fascia di prezzo
0,0441 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.2 mm
  • Diametro esterno base
    7.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.2 mm