Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,0755 € - 0,0932 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.7 mm
18 mm
0,1405 € - 0,1735 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
19.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.1 mm
22.2 mm
0,0218 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0401 € - 0,0496 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
9.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0332 € - 0,041 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0287 € - 0,0355 € Richiedi il lead time qui
2 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0373 € - 0,0461 € 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0274 € - 0,0338 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2 mm
8 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,1611 € - 0,1989 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
19.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.1 mm
28.1 mm
0,0744 € - 0,0918 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
14 mm
0,0552 € - 0,0682 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
18.8 mm
0,0714 € - 0,0882 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
6.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
16 mm
0,0352 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
2 mm
12 mm
Naturale
Nylon 6/6
10 mm
16 mm
0,0712 € - 0,0879 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
11 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.9 mm
21 mm
0,0218 € - 0,027 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
0,0741 € - 0,0915 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,0414 € - 0,0511 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
9.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
0,0505 € - 0,0623 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
11.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
18.9 mm
0,066 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
9.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
18.8 mm
0,0958 € - 0,1182 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
10.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
16.1 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 0.420 in 0.470 in 0.710 in Nylon 6/6

10334706

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    10.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    18 mm
  • Diametro esterno base
    11.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18 mm
Rondella di spallamento 0.635 in 0.750 in 0.875 in Nylon 6/6

10334836

Fascia di prezzo
0,1735 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    22.2 mm
  • Diametro esterno base
    19.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    19.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    22.2 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturale

10334195

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
Rondella di spallamento 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Naturale

10334256

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    14.6 mm
  • Diametro esterno base
    9.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.6 mm
Rondella di spallamento 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturale

10334294

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.6 mm
Rondella di spallamento 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Naturale

10334423

Fascia di prezzo
0,0355 € - 0,0287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8 mm
  • Diametro esterno flangia
    11 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    11 mm
Rondella di spallamento 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturale

10334249

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4 mm
  • Diametro esterno minimo
    4 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella di spallamento 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Naturale

10334430

Fascia di prezzo
0,0338 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.2 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.2 mm
Rondella di spallamento 0.515 in 0.752 in 1.105 in Nylon 6/6

10334911

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1611 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    28.1 mm
  • Diametro esterno base
    19.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    19.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    28.1 mm
Rondella di spallamento 0.255 in 0.375 in 0.550 in Nylon 6/6

10334591

Fascia di prezzo
0,0918 € - 0,0744 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    14.3 mm
  • Diametro esterno flangia
    14 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    14 mm
Rondella di spallamento 0.322 in 0.430 in 0.740 in Nylon 6/6

10334805

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    10 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.8 mm
  • Diametro esterno base
    10.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.8 mm
Rondella di spallamento 0.184 in 0.265 in 0.630 in Nylon 6/6

10334546

Fascia di prezzo
0,0882 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    16 mm
  • Diametro esterno base
    6.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    16 mm
Rondella di spallamento 0.394 in 0.472 in 0.630 in Nylon 6/6

10334614

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    10 mm
  • Diametro esterno flangia
    16 mm
  • Diametro esterno base
    12 mm
  • Diametro esterno minimo
    12 mm
  • Diametro esterno massimo
    16 mm
Rondella di spallamento 0.310 in 0.435 in 0.825 in Nylon 6/6

10334812

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.3 mm
  • Diametro esterno flangia
    21 mm
  • Diametro esterno base
    11 mm
  • Diametro esterno minimo
    11 mm
  • Diametro esterno massimo
    21 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturale

10334201

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.1 mm
Rondella di spallamento 0.240 in 0.315 in 0.157 in Nylon 6/6 Naturale

10334461

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.3 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.3 mm
Rondella di spallamento 0.250 in 0.375 in 0.500 in Nylon 6/6

10334560

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    11.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.7 mm
  • Diametro esterno base
    9.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.7 mm
Rondella di spallamento 0.375 in 0.443 in 0.743 in Nylon 6/6

10334713

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.9 mm
  • Diametro esterno base
    11.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.9 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.368 in 0.740 in Nylon 6/6

10334508

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.8 mm
  • Diametro esterno base
    9.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.8 mm
Rondella di spallamento 0.201 in 0.425 in 0.635 in Nylon 6/6

10334683

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    28.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    16.1 mm
  • Diametro esterno base
    10.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.1 mm